ZHCSKQ7A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
驱动器电源引脚电压 | PVDD | -0.3 | 40 | V |
MOSFET 漏极感测引脚电压 | DRAIN | -0.3 | 40 | V |
接地引脚之间的电压差 | AGND、GND | -0.3 | 0.3 | V |
电荷泵引脚电压 | VCP | –0.3 | 55 | V |
电荷泵高侧引脚电压 | CPH | VPVDD – 0.3 | VVCP + 0.3 | V |
电荷泵低侧引脚电压 | CPL | -0.3 | VPVDD + 0.3 | V |
数字电源引脚电压 | DVDD | -0.3 | 5.75 | V |
逻辑引脚电压 | DRVOFF、GAIN、IDRIVE、IN1/EN、IN2/PH、MODE、nHIZx、nSLEEP、nFAULT、nSCS、SCLK、SDI、VDS | -0.3 | 5.75 | V |
输出逻辑引脚电压 | SDO | –0.3 | VDVDD + 0.3 | V |
高侧栅极驱动引脚电压 | GHx(2) | -2 | VVCP + 0.3 | V |
高侧栅极驱动引脚 1 µs 瞬态电压 | -5 | VVCP + 0.3 | ||
与 SHx 相关的高侧栅极驱动引脚电压 | –0.3 | 13.5 | ||
高侧感测引脚电压 | SHx(2) | -2 | 40 | V |
高侧感测引脚 1 µs 瞬态电压 | -5 | 40 | ||
低侧栅极驱动引脚电压 | GLx(2) | -2 | 13.5 | V |
低侧栅极驱动引脚 1 µs 瞬态电压 | –3 | 13.5 | ||
与 SLx 相关的低侧栅极驱动引脚电压 | –0.3 | 13.5 | ||
低侧感测引脚电压 | SLx(2) | -2 | 2 | V |
低侧感测引脚 1 µs 瞬态电压 | -3 | 3 | ||
峰值栅极驱动电流 | GHx、GLx | 受内部限制 | 受内部限制 | mA |
放大器电源和基准引脚电压 | AREF | -0.3 | 5.75 | V |
放大器输入引脚电压 | SN、SP | -2 | 2 | V |
放大器输入引脚 1 µs 瞬态电压 | -3 | 3 | V | |
放大器输入差分电压 | SN、SP | -5.75 | 5.75 | V |
放大器输出引脚电压 | SO | –0.3 | VAREF + 0.3 | V |
环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |