ZHCSKQ7B May 2020 – May 2024 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果 VDS 过流比较器上的电压高于 VDS_LVL 的时间超过 tDS_DG 时间,则 DRV8705-Q1 会检测到 VDS 过流条件。电压阈值和抗尖峰脉冲时间可通过 VDS_LVL 和 VDS_DG 寄存器设置进行调整。此外,在独立半桥和分离式 HS/LS PWM 控制(BRG_MODE = 00b、11b)中,可将器件配置为禁用所有半桥,或仅通过 VDS_IND 寄存器设置来禁用发生了故障的相关半桥。
在 SPI 器件型号上,VDS 过流监控器可以在通过 VDS_MODE 寄存器设置进行设定的四种不同模式下执行响应和恢复。
在 H/W 器件型号上,VDS 过流模式固定为逐周期,tVDS_DG 固定为 4 µs。对于独立半桥和分离式 HS/LS PWM 控制模式,会自动启用独立半桥关断功能。此外,可通过 VDS 引脚多电平输入电平 6 来禁用 VDS 过流保护功能。
当发生 VDS 过流故障时,可配置栅极下拉电流,以便增加或减少禁用外部 MOSFET 的时间。这有助于避免在大电流短路条件下关断速度过慢的问题。此设置通过 SPI 器件上的 VDS_IDRVN 寄存器设置进行配置。在硬件器件上,此设置自动匹配已设定的 IDRVN 电流。