ZHCSKQ7A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SDI 输入数据的字长为 16 位,包含以下格式:
SDO 输出数据的字长为 16 位,IC 状态寄存器占前 8 位。报告字是所访问的寄存器的内容。
对于写命令 (W0 = 0),响应字由故障状态指示位及随后的 8 个空位组成。
对于读命令 (W0 = 1),响应字由故障状态指示位及随后寄存器中目前正在读取的数据组成。
读/写 | 地址 | 数据 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
数据 | 0 | W0 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
IC 状态 | 报告 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
数据 | 1 | 1 | FAULT | WARN | DS_GS | UV | OV | OT | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |