ZHCSKQ7B May 2020 – May 2024 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在分离式 HS 和 LS 螺线管控制模式下,只有 GH1 和 GL2 栅极驱动器输出处于运行状态。GH1 输出通过 IN1/EN 进行控制,而 GL2 输出通过 IN2/PH 进行控制。此模式允许将 H 桥配置为驱动互相对着的高侧和低侧外部 MOSFET 之间的浮动螺线管负载。
在分立式 HS 和 LS 控制模式下,nHIZx 引脚和 S_HIZx 寄存器功能被禁用。nHIZx 引脚可保持断开或接地。H 桥可通过 DRVOFF 引脚或 SPI 器件上的 EN_DRV 寄存器设置设为高阻态 (Hi-Z) 。
| IN1/EN | IN2/PH | GH1 | GL1 | GH2 | GL2 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | L | 非运行 | 非运行 | X | 禁用螺线管 |
| 1 | X | H | 非运行 | 非运行 | X | 启用螺线管 |
| X | 0 | X | 非运行 | 非运行 | L | 螺线管 PWM 关闭 |
| X | 1 | X | 非运行 | 非运行 | H | 螺线管 PWM 开启 |
图 6-6 分离式 HS 和 LS PWM 控制