ZHCSKQ7A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
tSCLK | SCLK 最小周期 | 100 | ns | ||
tSCLKH | SCLK 最短高电平时间 | 50 | ns | ||
tSCLKL | SCLK 最短低电平时间 | 50 | ns | ||
tSU_SDI | SDI 输入数据设置时间 | 25 | ns | ||
tH_SDI | SDI 输入数据保持时间 | 25 | ns | ||
tD_SDO | SDO 输出数据延迟时间 (CL = 20 pF) | 30 | ns | ||
tSU_nSCS | nSCS 输入设置时间 | 25 | ns | ||
tH_nSCS | nSCS 输入保持时间 | 25 | ns | ||
tHI_nSCS | nSCS 最短高电平时间 | 450 | ns | ||
tEN_nSCS | 启用延迟时间(nSCS 低电平至 SDO 有效) | 50 | ns | ||
tDIS_nSCS | 禁用延迟时间(nSCS 高电平至 SDO 高阻态) | 50 | ns |