ZHCSKQ7A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | I/O | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 名称 | 名称 | |||
DRV8705S-Q1 | DRV8705H-Q1 | ||||
1 | GND | I/O | 接地 | 器件接地。连接到系统接地端。 | |
2 | DVDD | I | 电源 | 器件逻辑和数字输出电源输入。在 DVDD 与 GND 引脚之间连接一个 1.0 µF、6.3V 的陶瓷电容器。 | |
3 | nSCS | — | I | 数字 | 串行芯片选择。此引脚上的逻辑低电平支持串行接口通信。内部上拉电阻。 |
— | GAIN | I | 模拟 | 放大器增益设置。由外部电阻设置的 4 电平输入引脚。 | |
4 | SCLK | — | I | 数字 | 串行时钟输入。串行数据会移出并在此引脚上的相应上升沿和下降沿被捕捉。内部下拉电阻。 |
— | VDS | I | 模拟 | VDS 监控阈值设置。由外部电阻设置的 6 电平输入引脚。 | |
5 | SDI | — | I | 数字 | 串行数据输入。在 SCLK 引脚的下降沿捕捉数据。内部下拉电阻。 |
— | IDRIVE | I | 模拟 | 栅极驱动器输出电流设置。由外部电阻设置的 6 电平输入引脚。 | |
6 | SDO | — | O | 数字 | 串行数据输出。在 SCLK 引脚的上升沿移出数据。推挽式输出。 |
— | MODE | I | 模拟 | PWM 输入模式设置。由外部电阻设置的 4 电平输入引脚。 | |
7 | IN1/EN | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
8 | nHIZ1 | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
9 | IN2/PH | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
10 | nHIZ2 | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
11 | nSLEEP | I | 数字 | 器件使能引脚。置为逻辑低电平可关断器件并进入睡眠模式。内部下拉电阻。 | |
12 | DRVOFF | I | 数字 | 驱动器关断引脚。置为逻辑高电平可将高侧和低侧栅极驱动器输出拉低。内部下拉电阻。 | |
13 | nFAULT | O | 数字 | 故障指示灯输出。此引脚被拉至逻辑低电平可指示故障情况。开漏输出。需要外部上拉电阻。 | |
14 | SO | O | 模拟 | 分流放大器输出。 | |
15 | RSVD | — | — | 保留。接地或保持断开。 | |
16 | AREF | I | 电源 | 电流感测放大器的外部电压基准和电源。在 AREF 与 AGND 引脚之间连接一个 0.1 µF、6.3V 的陶瓷电容器。 | |
17 | AGND | I/O | 电源 | 器件接地。连接到系统接地端。 | |
18 | SP | I | 模拟 | 分流放大器正输入。连接到分流电阻的正端子。 | |
19 | SN | I | 模拟 | 分流放大器负输入。连接到分流电阻的负端子。 | |
20 | GH1 | O | 模拟 | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
21 | SH1 | I | 模拟 | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 | |
22 | GL1 | O | 模拟 | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
23 | SL1 | I | 模拟 | 低侧 MOSFET 栅极驱动感测和电源返回。通过指向低侧 MOSFET 接地回路的低阻抗路径连接到系统接地端。 | |
24 | SL2 | I | 模拟 | 低侧 MOSFET 栅极驱动感测和电源返回。通过指向低侧 MOSFET 接地回路的低阻抗路径连接到系统接地端。 | |
25 | GL2 | O | 模拟 | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
26 | SH2 | I | 模拟 | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 | |
27 | GH2 | O | 模拟 | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
28 | DRAIN | I | 模拟 | 桥式 MOSFET 漏极电压感测引脚。连接到高侧 MOSFET 漏极的公共点。 | |
29 | PVDD | I | 电源 | 器件驱动器电源输入。连接到电桥电源。在 PVDD 和 GND 引脚之间连接一个 0.1 µF、PVDD 额定的陶瓷电容器和大于或等于 10 µF 的局部大容量电容。 | |
30 | VCP | I/O | 电源 | 电荷泵输出。在 VCP 与 PVDD 引脚之间连接一个 1 µF、16V 的陶瓷电容器。 | |
31 | CPH | I/O | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 与 CPL 引脚之间连接一个 100 nF、PVDD 额定的陶瓷电容器。 | |
32 | CPL | I/O | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 与 CPL 引脚之间连接一个 100 nF、PVDD 额定的陶瓷电容器。 |