ZHCSKQ7B May 2020 – May 2024 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 4-1 DRV8705S-Q1 RHB 封装32 引脚 VQFN顶视图
图 4-2 DRV8705H-Q1 RHB 封装32 引脚 VQFN顶视图| 引脚 | I/O | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | 名称 | |||
| DRV8705S-Q1 | DRV8705H-Q1 | ||||
| 1 | GND | I/O | 地 | 器件接地。连接到系统地。 | |
| 2 | DVDD | I | 电源 | 器件逻辑和数字输出电源输入。在 DVDD 和 GND 引脚之间连接一个 1.0µF、6.3V 的陶瓷电容器。 | |
| 3 | nSCS | — | I | 数字 | 串行芯片选择。此引脚上的逻辑低电平支持串行接口通信。内部上拉电阻。 |
| — | 增益 | I | 模拟 | 放大器增益设置。由外部电阻设置的 4 电平输入引脚。 | |
| 4 | SCLK | — | I | 数字 | 串行时钟输入。串行数据会移出并在此引脚上的相应上升沿和下降沿被捕捉。内部下拉电阻。 |
| — | VDS | I | 模拟 | VDS 监控阈值设置。由外部电阻设置的 6 电平输入引脚。 | |
| 5 | SDI | — | I | 数字 | 串行数据输入。在 SCLK 引脚的下降沿捕捉数据。内部下拉电阻。 |
| — | IDRIVE | I | 模拟 | 栅极驱动器输出电流设置。由外部电阻设置的 6 电平输入引脚。 | |
| 6 | SDO | — | O | 数字 | 串行数据输出。在 SCLK 引脚的上升沿移出数据。推挽式输出。 |
| — | MODE | I | 模拟 | PWM 输入模式设置。由外部电阻设置的 4 电平输入引脚。 | |
| 7 | IN1/EN | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
| 8 | nHIZ1 | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
| 9 | IN2/PH | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
| 10 | nHIZ2 | I | 数字 | 半桥控制输入。请查看 PWM 模式了解详细信息。内部下拉电阻。 | |
| 11 | nSLEEP | I | 数字 | 器件使能引脚。置为逻辑低电平可关断器件并进入睡眠模式。内部下拉电阻。 | |
| 12 | DRVOFF | I | 数字 | 驱动器关断引脚。置为逻辑高电平可将高侧和低侧栅极驱动器输出拉低。内部下拉电阻。 | |
| 13 | nFAULT | O | 数字 | 故障指示灯输出。此引脚被拉至逻辑低电平可指示故障情况。开漏输出。需要外部上拉电阻。 | |
| 14 | SO | O | 模拟 | 分流放大器输出。 | |
| 15 | RSVD | — | — | 保留。接地或保持断开。 | |
| 16 | AREF | I | 电源 | 电流检测放大器的外部电压基准和电源。在 AREF 和 AGND 引脚之间连接一个 0.1µF、6.3V 的陶瓷电容器。 | |
| 17 | AGND | I/O | 电源 | 器件接地。连接到系统地。 | |
| 18 | SP | I | 模拟 | 分流放大器正输入。连接到分流电阻的正端子。 | |
| 19 | SN | I | 模拟 | 分流放大器负输入。连接到分流电阻的负端子。 | |
| 20 | GH1 | O | 模拟 | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| 21 | SH1 | I | 模拟 | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 | |
| 22 | GL1 | O | 模拟 | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| 23 | SL1 | I | 模拟 | 低侧 MOSFET 栅极驱动感测和电源返回。通过指向低侧 MOSFET 接地回路的低阻抗路径连接到系统接地端。 | |
| 24 | SL2 | I | 模拟 | 低侧 MOSFET 栅极驱动感测和电源返回。通过指向低侧 MOSFET 接地回路的低阻抗路径连接到系统接地端。 | |
| 25 | GL2 | O | 模拟 | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| 26 | SH2 | I | 模拟 | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 | |
| 27 | GH2 | O | 模拟 | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| 28 | DRAIN | I | 模拟 | 桥式 MOSFET 漏极电压感测引脚。连接到高侧 MOSFET 漏极的公共点。 | |
| 29 | PVDD | I | 电源 | 器件驱动器电源输入。连接到电桥电源。在 PVDD 和 GND 引脚之间连接一个 0.1µF、额定电压为 PVDD 的陶瓷电容器和大于或等于 10µF 的局部大容量电容。 | |
| 30 | VCP | I/O | 电源 | 电荷泵输出。在 VCP 和 PVDD 引脚之间连接一个 1µF、16V 的陶瓷电容器。 | |
| 31 | CPH | I/O | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 引脚和 CPL 引脚之间连接一个 100nF、额定电压为 PVDD 的陶瓷电容器。 | |
| 32 | CPL | I/O | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 引脚和 CPL 引脚之间连接一个 100nF、额定电压为 PVDD 的陶瓷电容器。 | |