ZHCSKQ7A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件提供了必要的硬件来对外部功率 MOSFET 和负载执行离线短路和开路负载诊断。这是通过连接到外部半桥开关节点的 SHx 引脚上的集成上拉和下拉电流源来实现的。离线诊断由 OLSC_CTRL 寄存器中的相关寄存器位进行控制。首先,需要通过 OLSC_EN 寄存器设置来启用离线诊断模式。然后,可通过 PD_SHx 和 PU_SHx 寄存器设置来启用各个电流源。
将通过内部 VDS 比较器持续监控 SHx 引脚上的电压。在诊断状态期间,VDS 比较器将在 SPI 寄存器内在相关 VDS 寄存器状态位中报告 SHx 引脚节点上的实时电压反馈。
在启用离线诊断之前,建议通过 EN_DRV 寄存器设置将外部 MOSFET 半桥置于禁用状态。此外,应将 VDS 比较器阈值 (VDS_LVL) 调整为 1V 或更高,确保有足够的余量用于内部阻断二极管正向压降。
H/W 器件型号不具备此特性。
若要正确执行离线诊断序列,应遵循以下步骤。