ZHCSKQ7B May 2020 – May 2024 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8705-Q1 采用先进的可调节浮动智能栅极驱动器架构,可实现出色的 MOSFET 控制和强大的开关性能。DRV8705-Q1 提供用于压摆率控制的驱动器功能,并具有驱动器状态机,可用于死区时间握手、dV/dt 栅极寄生耦合预防和 MOSFET 栅极故障检测。
智能栅极驱动器核心功能:
| 核心功能 | 术语 | 说明 |
|---|---|---|
| IDRIVE/TDRIVE | IDRVP | 用于可调 MOSFET 压摆率控制的可编程栅极驱动拉电流。使用 IDRVP_x 控制寄存器或 IDRIVE 引脚进行配置。 |
| IDRVN | 用于可调 MOSFET 压摆率控制的可编程栅极驱动灌电流。使用 IDRVN_x 控制寄存器或 IDRIVE 引脚进行配置。 | |
| IHOLD | 非开关期间的固定栅极驱动器保持上拉电流。 | |
| ISTRONG | 非开关期间的固定栅极驱动器强下拉电流。 | |
| tDRIVE | IHOLD 或 ISTRONG 之前的 IDRVP/N 驱动电流持续时间。还提供 VGS 和 VDS 故障监控消隐周期。使用 VGS_TDRV_x 控制寄存器进行配置。 | |
| tPD | 从逻辑控制信号到栅极驱动器输出变化的传播延迟。 | |
| tDEAD | 高侧和低侧开关转换之间的体二极管导通周期。使用 TDEAD_x 控制寄存器进行配置。 |