ZHCSRF9A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
图 7-13 慢速衰减模式在慢速衰减期间,H 桥的两个低侧 FET 均处于开启状态,以便实现电流再循环。以下是选择慢速衰减模式时需要考虑的要点:
在给定的 tOFF 下,慢速衰减是电流纹波最低的衰减模式。
但是,在电流步进下降时,慢速衰减需要很长的时间才能稳定至新的 ITRIP 电平,因为此时的电流下降速度非常慢。
如果关断时间结束时的电流高于 ITRIP 电平,则慢速衰减将延长另一个关断时间,依此类推,直到关断时间结束时的电流低于 ITRIP 电平为止。
如果电流保持在相同电平很长时间(STEP 无输入)、目标调节电流电平较低,或在极低的步进速度下,慢速衰减可能无法正确调节电流,因为电机绕组上的反电动势可能非常小,无法在关断期间对电流进行放电。在这种状态下,电机电流上升速度会非常快,可能需要极长的关断时间。在某些情况下,这可能会导致电流调节损耗,因此建议采用更快速的衰减模式。