ZHCSRF9A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
图 7-110中显示了 CTRL9,表 7-95中对此进行了介绍。
读/写
返回寄存器映射表
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| EN_OL | OL_MODE | OL_T[1:0] | STEP_EDGE | RES_AUTO[1:0] | EN_AUTO | ||
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-01b | R/W-0b | R/W-00b | R/W-0b | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_OL | 读/写 | 0b | 写入 1b 可启用开路负载检测。该位为 0b 时,开路负载检测会禁用。 |
6 | OL_MODE | R/W | 0b | 0b = 使用 CLR_FLT 位或 nSLEEP 复位脉冲清除锁存 OL 故障后,nFAULT 会被释放 1b = OL 故障情况消失后,nFAULT 会被立即释放 |
5-4 | OL_T[1:0] | 读/写 | 01b | 控制开路负载故障检测时间。
|
3 | STEP_EDGE | R/W | 0b | 0b = STEP 输入的有效边沿仅为上升沿 1b = STEP 输入的有效边沿为上升沿和下降沿 |
2-1 | RES_AUTO[1:0] | R/W | 00b | 控制自动微步进模式下的微步进分辨率。
|
0 | EN_AUTO | R/W | 0b | 0b = 禁用自动微步进 1b = 启用自动微步进 |