ZHCSRF9A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
PWM 电流调节基于在 DRV8461 的内部检测电阻上检测到的电压。可以选择在 PGND 引脚和系统接地之间(或与 VM 引脚串联)放置外部电阻来检测线圈电流,如图 7-17 所示。DRV8461 具有两个 PGNDA 引脚和两个 PGNDB 引脚,每个 H 桥一对。因此,可以通过在 PGND 引脚和系统接地之间放置检测电阻来单独检测每个步进电机线圈的电流。所有四个 VM 引脚都在内部短接。因此,如果在 VM 路径中放置一个检测电阻,它将检测两个 H 桥的总电流。
PGND 引脚和系统接地之间连接的外部检测电阻上的压降不应超过 300mV。检测到的线圈电流可经过处理来监测电机运行状况,或者用来在磁场定向控制环路中生成必要的信号,以提高整体系统效率。
在慢速衰减期间,没有电流流过检测电阻,因此检测电阻的导通电流小于线圈 RMS 电流。将检测电阻尽可能靠近相应的 IC 引脚放置。使用对称的检测电阻布局,从而确保实现良好匹配。应使用低电感检测电阻来防止电压尖峰和振铃。为获得出色性能,检测电阻应当是额定功率足够高的表面贴装电阻。