ZHCSRF9A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tREADY | SPI 就绪,VM > VRST | 1 | ms | ||
| tSCLK | SCLK 最小周期 | 100 | ns | ||
| tSCLKH | SCLK 最短高电平时间 | 50 | ns | ||
| tSCLKL | SCLK 最短低电平时间 | 50 | ns | ||
| tSU_SDI | SDI 输入设置时间 | 20 | ns | ||
| tH_SDI | SDI 输入保持时间 | 30 | ns | ||
| tD_SDO | SDO 输出延迟时间,SCLK 高电平至 SDO 有效,CL = 20pF | 30 | ns | ||
| tSU_nSCS | nSCS 输入设置时间 | 50 | ns | ||
| tH_nSCS | nSCS 输入保持时间 | 50 | ns | ||
| tHI_nSCS | 低电平有效前的 nSCS 最短高电平时间 | 2 | µs | ||
| tDIS_nSCS | nSCS 禁用时间,nSCS 高电平至 SDO 高阻抗 | 10 | ns | ||