ZHCSY89 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8376 系列器件具有智能整流特性(主动消磁),可通过减少二极管导通损耗来降低器件中的功率损耗。启用此特性后,只要该器件检测到二极管导通,它就会自动导通相应的 MOSFET。对于硬件型号,可以使用 MODE_SR 引脚配置此特性。在 SPI 器件型号中,这可以通过 EN_ASR 和 EN_AAR 位进行配置。智能整流分为自动同步整流 (ASR) 模式和自动异步整流 (AAR) 模式两类,后续几节对此进行了介绍。
DRV8376 器件包括一个高侧 (AD_HS) 和低侧 (AD_LS) 比较器,用于检测每个半桥上器件中的负电流。AD_HS 比较器将检测 FET 输出与电源电压 (VM) 阈值进行比较,而 AD_LS 比较器则与接地 (0V) 阈值进行比较。根据从 OUTx 流向 VM 或从 PGND 流向 OUTx 的电流,AD_HS 或 AD_LS 比较器跳变。该比较器为主动消磁特性的运行提供基准点。
图 7-23 主动消磁运行表 7-2 显示了 DRV8376 器件中 ASR 和 AAR 模式的配置。