ZHCSY89 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8376 系列器件集成了 DRV8376 MCT83763.3V 和5V 线性稳压器,因此可用于外部电路。AVDD 和 GVDD 稳压器为器件的内部数字电路供电,还可以为低功耗 MCU 或其他支持低电流(高达 30mA)的电路提供电源电压。在 AVDD 引脚附近放置一个 X5R 或 X7R、0.1μF、6.3V 陶瓷电容器以旁路 AVDD 稳压器的输出,并将该电容器直接连接回相邻的 AGND 接地引脚。在 GVDD 引脚附近放置一个 X5R 或 X7R、1μF、10V 陶瓷电容器以旁路 GVDD 稳压器的输出,并直接连接到相邻的 AGND 接地引脚。
AVDD 标称空载输出电压为 3.3V。
可以使用方程式 1 和方程式 2 来计算以 VM 作为电源的 AVDD 和 GVDD 线性稳压器在器件中耗散的功率。
例如,当 VVM 为 24V 时,从 AVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 3 所示的功率耗散。