ZHCSY89 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
电流限制电路利用三相的电流检测放大器输出,并将该电压与 ILIMIT 引脚处的电压进行比较。图 7-28 展示了电流限制电路的实现方式,其中电流检测放大器的输出与星形连接的电阻网络相结合。这个测得的电压 VMEAS 与 ILIMIT 引脚上的外部基准电压 VLIM 进行比较,以实现电流限制实施。三相上检测到的电流 (IOUTx) 与 VMEAS 阈值之间的关系如下所示:
其中
可以通过配置 ILIMIT 引脚上的电压来调整电流限制阈值。当 ILIMIT 引脚上的电压在 VREF/2 至 VMEAS 之间变化时,电流限制会在 0A 至 4A 之间呈线性变化。可以施加大于 VVREF 的电压来禁用 ILIMIT。
在高侧和低侧开关控制输入(INHx 和 INLx)的每个上升沿,电流限制比较器输出均存在一个消隐时间,而在消隐时间内,DRV8376 输出状态取决于 INHx 和 INLx 状态。在 SPI 器件中,消隐时间通过 ILIM_BLANK_SEL 进行配置,而在硬件型号中,对于 50 的压摆率,消隐时间固定为 5.5us,对于所有其他压摆率,消隐时间则固定为 1.8us。
当电流限制激活时,每个半桥的高侧 FET 将被禁用,直到该半桥的高侧 (INHx) 的上升沿为止,如 图 7-29 所示。在 SPI 器件型号中,通过配置 ILIM_MODE 位,低侧 FET 可以在制动模式或滑行(高阻态)模式下运行。在硬件型号中,低侧 FET 在滑行(高阻态)模式下运行。