ZHCSY89 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
如果在任何时候 VCP 引脚(电荷泵)上的电压降至低于电荷泵的 VCPUV 阈值电压,则会禁用所有集成式 FET 并将 nFAULT 引脚驱动至低电平。VCP 欠压条件清除后,器件将再次开始正常运行(驱动器运行且 nFAULT 引脚被释放)。电荷泵欠压情况在 FAULT 和 CPUV 位上报告。当电荷泵欠压情况消除后,故障位将自动清除。CPUV 位保持置位状态,直到通过 CLR_FLT 位或 nSLEEP 引脚复位脉冲 (tRST) 将其清除为止。在硬件和 SPI 器件型号中始终启用 CPUV 保护。