ZHCSY89 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 28 引脚 VQFN 封装 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DRV8376H | DRV8376S | ||
| AGND | 8 | 8 | GND | 器件模拟接地。有关连接建议,请参阅节 9.4.1。 |
| AVDD | 9 | 9 | PWR O | 3.3V 内部稳压器输出。在 AVDD 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、0.1µF、6.3V 的陶瓷电容器。该稳压器可从外部拉取高达 30mA 的电流。 |
| CP | 1 | 1 | PWR O | 电荷泵输出。在 CP 和 VM 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、0.1µF、16V 的陶瓷电容器。 |
| DRVOFF | 11 | 11 | I | 当该引脚拉至高电平时,功率级中的六个 MOSFET 将关断,从而使所有输出处于高阻态。 |
| 增益 | 21 | - | I | 电流检测放大器增益设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 |
| GVDD | 10 | 10 | PWR O | 5V 内部稳压器输出。在 AVDD 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、10V 的陶瓷电容器。该稳压器可从外部拉取高达 30mA 的电流。 |
| ILIMIT | 28 | 28 | 设置逐周期电流限制中使用的相电流阈值。 | |
| INHA | 14 | 14 | I | OUTA 的高侧驱动器控制输入。该引脚控制高侧 MOSFET 的输出。 |
| INHB | 16 | 16 | I | OUTB 的高侧驱动器控制输入。该引脚控制高侧 MOSFET 的输出。 |
| INHC | 18 | 18 | I | OUTC 的高侧驱动器控制输入。该引脚控制高侧 MOSFET 的输出。 |
| INLA | 15 | 15 | I | OUTA 的低侧驱动器控制输入。该引脚控制低侧 MOSFET 的输出。 |
| INLB | 17 | 17 | I | OUTB 的低侧驱动器控制输入。该引脚控制低侧 MOSFET 的输出。 |
| INLC | 19 | 19 | I | OUTC 的低侧驱动器控制输入。该引脚控制低侧 MOSFET 的输出。 |
| MODE_SR | 20 | - | I | PWM 输入模式设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 |
| nFAULT | 12 | 12 | O | 故障指示器。故障状态下拉至逻辑低电平;开漏输出需要一个连接到 1.8V 至 5.0V 电压的外部上拉电阻器。如果使用外部电源上拉 nFAULT,请检验上电时将外部电源拉至 >2.2V。 |
| nSCS | - | 23 | I | 串行芯片选择。此引脚上的逻辑低电平支持串行接口通信。 |
| nSLEEP | 13 | 13 | I | 驱动器 nSLEEP。当该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗睡眠模式。可以使用一个 20µs 至 40µs 的低电平脉冲来复位故障条件,而不进入睡眠模式。 |
| OCP | 23 | - | I | OCP 电平设置。该引脚是由外部电阻器设置的 2 电平输入引脚(硬件器件)。 |
| OUTA | 4 | 4 | PWR O | 半桥输出 A |
| OUTB | 5 | 5 | PWR O | 半桥输出 B |
| OUTC | 6 | 6 | PWR O | 半桥输出 C |
| PGND | 3、7 | 3、7 | GND | 器件电源地。有关连接建议,请参阅节 9.4.1。 |
| SCLK | - | 22 | I | 串行时钟输入。串行数据会移出并在此引脚上的相应上升沿和下降沿被捕捉(SPI 器件)。 |
| SDI | - | 21 | I | 串行数据输入。在 SCLK 引脚的下降沿捕捉数据(SPI 器件)。 |
| SDO | - | 20 | O | 串行数据输出。在 SCLK 引脚的上升沿移出数据。该引脚需要使用一个外部上拉电阻器(SPI 器件)。 |
| SLEW | 22 | - | I | 压摆率控制设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 |
| SOA | 27 | 27 | O | 电流检测放大器输出。支持容性负载或低通滤波器(串联电阻器和电容器至 GND) |
| SOB | 26 | 26 | O | 电流检测放大器输出。支持容性负载或低通滤波器(串联电阻器和电容器至 GND) |
| SOC | 25 | 25 | O | 电流检测放大器输出。支持容性负载或低通滤波器(串联电阻器和电容器至 GND) |
| VM | 2 | 2 | PWR I | 电源。连接到电机电源电压;通过一个 0.1μF 电容器和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路到 PGND。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
| VREF | 24 | 24 | PWR/I | 电流检测放大器基准。在 VREF 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、0.1µF、6.3V 的陶瓷电容器。 |
| 散热焊盘 | AGND | 必须连接至模拟地。 | ||