ZHCSY89 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8376 器件是一款集成式 400mΩ(高侧和低侧 MOSFET 的导通状态电阻之和)驱动器,适用于三相电机驱动应用。该器件通过集成三个半桥 MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流检测放大器以及用于外部负载的线性稳压器,降低了系统元件数量、成本和复杂性。标准的串行外设接口 (SPI) 提供了一种简单的方法,可通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息。或者,硬件接口 (H/W) 选项允许通过固定外部电阻器来配置常用的设置。
该架构使用内部状态机来防止发生短路事件,并防止内部功率 MOSFET 发生 dv/dt 寄生导通。
DRV8376 器件集成了三个双向电流检测放大器,旨在使用内置电流检测来监控流过每个低侧 MOSFET 的电流。可通过 SPI 或硬件接口调整放大器的增益设置。
除了高度的器件集成之外,DRV8376 器件还提供广泛的集成保护功能。这些功能包括电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压锁定 (CPUV)、过流保护 (OCP)、AVDD 和 GVDD 欠压锁定(AVDD_UV、GVDD_UV)和过热关断(OTW 和 OTSD)。故障事件由 nFAULT 引脚指示,可在 SPI 器件版本的 SPI 寄存器中获得详细信息。
DRV8376 器件采用 VQFN 表面贴装封装。VQFN 封装尺寸为 6mm × 5mm。