ZHCSY89 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
在 3x PWM 模式下,INHx 引脚控制每个半桥并支持两种输出状态:低电平或高电平。INLx 引脚用于将半桥置于高阻态。如果不需要高阻态,请将所有 INLx 引脚保持在逻辑高电平。相应的 INHx 和 INLx 信号控制着输出状态,如表 7-4 所示。
图 7-4 展示了在 3x PWM 模式下配置的 DRV8376 的应用图。