4 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (August 2018)to RevisionD (March 2022)
- 在“睡眠模式”部分中添加了 Enable 引脚被拉至低电平时 GHx 和 GLx 的行为信息Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (December 2017)to RevisionC (August 2018)
- 更改了应用
Go
- 更新了布局示例 图像中 INLx 和 INHx 信号的输入标签Go
- 向器件命名规则 部分的图像添加了 DRV835x 器件选项Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (April 2017)to RevisionB (December 2017)
- 将特性 中的低功耗睡眠模式电源电流从最大值 (20µA) 更改为典型值 (12µA)Go
- 更改了应用
Go
- 在电气特性 表中,将 H/W 器件放大器增益测试条件中的 GAIN 值从 45kΩ 更改为 47kΩGo
- 删除了 SPI 辅助模式时序图 中的 tEN_nSCS
Go
- 向同步 1x PWM 模式 添加了一条说明以定义 !PWM
Go
- 更新了自动失调电压校准 部分Go
- 更新了 VDS 锁存关断 和 VDS 自动重试 部分Go
- 更新了睡眠模式 部分Go
- 将栅极驱动 LS 寄存器 部分标题中列出的地址更改为正确的寄存器地址 0x04Go
- 更改了详细设计过程 中 VVM = 8V 示例的梯形和正弦换向最大 Qg 值Go
- 更改了 IDRIVE 配置 部分中的 IDRIVEP 和 IDRIVEN 公式Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 2017)to RevisionA (April 2017)
- 更改了用于电气特性 表中 IBIAS 参数的测试条件Go
- 更改了 3x PWM 模式真值表 中的 GHx 值Go
- 更改了校准说明并添加了自动校准功能说明Go