ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
对于 14nC 的栅漏电荷以及 100 至 300ns 的上升时间,可以使用方程式 13 和方程式 14 分别计算 IDRIVEP1 和 IDRIVEP2 的值。
为 IDRIVEP 选择介于 47mA 和 140mA 之间的值。在本例中,选择 120mA 拉电流作为 IDRIVEP 的值。
对于 14nC 的栅漏电荷以及 50 至 150ns 的下降时间,可以使用方程式 15 和方程式 16 分别计算 IDRIVEN1 和 IDRIVEN2 的值。
为 IDRIVEN 选择介于 93mA 和 280mA 之间的值。在本例中,选择 240mA 灌电流作为 IDRIVEN 的值。