ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
通过向 SPI 器件上寄存器的 VREF_DIV 位写入 0,可以将感测放大器配置为单向。
感测放大器增益和感测电阻值是根据目标电流范围、VREF、感测电阻器的额定功率以及工作温度范围选择的。感测放大器单向运行时,可以使用方程式 24 来计算输出动态范围的近似值。
可以使用方程式 25 来计算所选感测电阻的近似值。
其中
使用方程式 24 和方程式 25,根据目标感测电阻的额定功率选择目标增益设置值。