ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
会对 GHx 和 GLx 引脚进行监测,如果外部 MOSFET 栅极上的电压在 tDRIVE 时间后未增大或减小,则表示检测到栅极驱动器故障。如果 GHx 或 GLx 引脚短接到 PGND、SHx 或 VM 引脚,则可能会遇到该故障。此外,如果所选的 IDRIVE 设置值不足以在 tDRIVE 周期内开启外部 MOSFET,则可能会遇到栅极驱动器故障。检测到栅极驱动故障后,会禁用所有外部 MOSFET,并且会将 nFAULT 引脚驱动为低电平。此外,FAULT、GDF 和相应的 VGS 位在 SPI 寄存器中被锁存为高电平。栅极驱动器故障条件清除并通过 CLR_FLT 位或 ENABLE 复位脉冲 (tRST) 发出清除故障命令后,器件将再次开始正常运行(栅极驱动器运行并释放 nFAULT 引脚)。在 SPI 器件上,将 DIS_GDF 位设置为高电平会禁用该保护功能。
栅极驱动器故障可能表明所选的 IDRIVE 或 tDRIVE 设置值过低,无法在所需的时间内转换外部 MOSFET。在这些情况下,增大 IDRIVE 或 tDRIVE 设置值可以解决栅极驱动器故障。或者,如果外部 MOSFET 发生栅源短路,则会由于 MOSFET 栅极未开启而报告栅极驱动器故障。