ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
仍然通过使用 SP 引脚检测外部电流检测电阻上的压降来监测半桥过流。如果在任何时候,CSA 的 SP 输入上的电压超过 VSEN_OCP 阈值的时间长于 tOCP_DEG 抗尖峰脉冲时间,则会识别出 SEN_OCP 事件并根据 OCP_MODE 位执行相应的操作。在硬件接口器件上,VSENSE 阈值固定为 1V,tOCP_DEG 固定为 4µs,而 VSENSE 的 OCP_MODE 固定为 4ms 自动重试。在 SPI 器件上,可以通过 SEN_LVL SPI 寄存器设置 VSENSE 阈值,通过 OCP_DEG SPI 寄存器设置 tOCP_DEG,OCP_MODE 位可以在四种不同的模式下运行:VSENSE 锁存关断、VSENSE 自动重试、VSENSE 仅报告以及 VSENSE 被禁用。