ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
DRV832x 系列器件集成了三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。倍增电荷泵可在宽工作电压范围内为高侧 MOSFET 提供正确的栅极偏置电压,此外还提供 100% 占空比支持。内部线性稳压器为低侧 MOSFET 提供栅极偏置电压。可以组合使用多个半桥栅极驱动器来驱动三相电机,也可以单独使用这些驱动器来驱动其他类型的负载。
DRV832x 系列器件实现了智能栅极驱动架构,使用户能够动态调整栅极驱动电流,无需外部电阻器即可限制栅极电流。此外,该架构为外部 MOSFET 提供了多种保护功能,包括自动死区时间插入、防止寄生 dV/dt 栅极导通和栅极故障检测。