ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
本示例的目标是将 VDS 监视器设置为在大于 100A 的电流时触发。根据 CSD18536KCS 60V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表,175°C 时的 RDS(on) 值高出 1.8 倍,VGS 为 10V 时的最大 RDS(on) 值为 1.6mΩ。根据这些值,近似最坏情况的 RDS (on) 值为 1.8 × 1.6mΩ = 2.88mΩ。
使用方程式 17,并使 RDS(on) 的值为 2.88mΩ,最坏情况下的电机电流为 100A,方程式 18 展示了计算得出的 VDS 监视器的值。
在本例中,选择 0.31V 作为 VDS_OCP 的值。
SPI 器件允许调整 VDS 过流监视器的抗尖峰脉冲时间。可以将抗尖峰脉冲时间设置为 2µs、4µs、6µs 或 8µs。