ZHCSML6B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
DRV8220 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。
DRV8220 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。DSG 封装支持 nSLEEP 引脚,以使用逻辑信号输入控制睡眠模式。
该器件能够提供高达 1.76A 的输出电流。该器件由 4.5V 至 18V 的电源电压供电运行。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。
DRV8220 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。
| 器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8220DSG | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
| DRV8220DRL | SOT563 (6) | 1.20mm × 1.60mm |