ZHCSML6B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
通过让 MODE 引脚悬空,可以将 DRV8220 配置为半桥模式。在此模式下,器件输出可用作低侧或高侧驱动器。这可使器件驱动各种负载,例如单向(仅在一个方向上)一个或两个电机、螺线管、阀门和继电器。 图 9-9 显示了用作 OUT1 上的低侧驱动器和 OUT2 上的高侧驱动器的器件。两个负载也可以从高侧或低侧驱动。通过将 INx 引脚和 OUTx 引脚连接在一起(如图 9-10 和图 9-11 中所示),该器件可以用一半的 RDS(on) 驱动单个负载。这可以满足更大的电流要求。这种配置称为“并行半桥模式”。
在半桥模式下,半桥中的其他 FET 和体二极管将在 PWM 占空比关闭期间再循环续流电流,因此不需要额外的外部二极管。
图 9-11 半桥模式用作输出并联的低侧驱动器
图 9-10 半桥模式用作输出并联的高侧驱动器