ZHCSML6B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
DRV8220 通过 PH/IN1 和 EN/IN2 引脚提供三种模式来支持不同的控制方案。通过将 MODE 引脚设置为逻辑低电平、逻辑高电平或高阻态,可选择控制接口模式,如表 8-2 中所示。MODE 引脚不锁存状态,因此可以在运行期间更改。
DRL 封装型号仅支持 PWM 接口(请参阅表 8-4)。
可接受占空比为 0% 至 100% 的直流或脉宽调制(PWM)电压信号输入。默认情况下,INx、PH/IN1 和 EN/IN2 引脚具有内部下拉电阻,以确保在没有输入时输出为高阻态(唯一的例外是半桥模式,在这种模式下,如果 INx 为悬空模式,则 OUTx = L)。
以下几部分显示了每个控制模式的真值表。此外,当在半桥的高侧和低侧 MOSFET 之间切换时,DRV8220 会自动处理死区时间生成。图 8-3 介绍了以下部分中描述的各种 H 桥状态的命名和配置。
图 8-3 H 桥状态