ZHCSN40J February 2019 – August 2021 DRA829J , DRA829V
PRODUCTION DATA
Jacinto™ 7 DRA829处理器基于 Arm®v8 64 架构,可提供高级系统集成,以降低汽车和工业应用的系统成本。集成式诊断和功能安全特性满足 ASIL-B/C 或 SIL-2 认证/要求。集成式微控制器 (MCU) 岛无需使用外部系统 MCU。该器件具有千兆位以太网交换机和 PCIe® 集线器,可支持需要大量数据带宽的网络使用情况。最多四个 Arm®Cortex®-R5F 子系统可管理低级的时序关键型处理任务,并且可使 Arm®Cortex®-A72 不受应用的影响。对 Arm®Cortex®-A72 的双核集群配置有助于实现多操作系统应用,而且对软件管理程序的需求非常低。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
XDRA829JXXGALF | FCBGA (827) | 24.0mm × 24.0mm |
XDRA829VXXGALF | FCBGA (827) | 24.0mm × 24.0mm |
XJ721EGALF | FCBGA (827) | 24.0mm × 24.0mm |