DAC90802 实现导流 R-2R 梯形架构。图 6-1 显示了典型的等效 DAC 通道。每个 DAC 都包含一个匹配的反馈电阻器,用于内部 I 转 V 转换放大器。RFB 引脚连接到放大器的输出端。
DAC90802 支持直流和交流基准电压输入。通过 RFB 处匹配的内部反馈电阻器网络,使用户能够以数字方式选择 1V/V、2V/V 或 4V/V 作为 DAC 输出电压的增益 GFB。必须向器件施加电源以及适当的增益选择,以在测量 RFB 时实现连续性。方程式 1 定义了 DAC 传递函数。
方程式 1.
其中,
是 DAC 的增益设置,
是编程的 DAC 代码,
是 DAC 分辨率,
分别是施加到 VREFP 和 VREFN 引脚的基准电压,
分别是使用 ROFS 和 VOSADJ 引脚施加的粗略失调电压和精细失调电压(有关详细信息,请参阅节 6.3.1.4),
分别是粗略失调电压调整增益和精细失调电压调整增益(有关详细信息,请参阅节 6.3.1.4),
且
是 DAC 输出电压
备注: 使用 DAC 分辨率
(根据用于写入代码
的寄存器)。例如,当使用 18-b DAC90802 中的 16b 寄存器时,
为 16。
对于基本单极运行(无失调或调整电压),其中
方程式 2.
而零代码、中间代码和完整代码值分别为
。
对于基本双极运行(无失调或调整电压),其中
方程式 3.
而零代码、中间代码和完整代码值分别为
。