ZHDS440 September 2026 DAC90802
PRODUCTION DATA
该器件可在规定的电源电压范围内运行。施加的电源必须保持良好调节且具有低噪声。为了进一步尽可能降低电源噪声,强烈建议在非常靠近每个电源引脚处放置一个 100pF 至 1nF 电容器和一个 0.1μF 至 1μF 旁路电容器。电源引脚的电流消耗、短路电流限制和这些器件的典型负载电流如节 5.5 所述。选择这些器件的电源时应满足上述电流要求。