ZHDS440 September 2026 DAC90802
PRODUCTION DATA
为实现 DAC90802 的出色性能,谨慎地进行接地和去耦至关重要。使用具有接地平面基准的 PCB 有助于有效限制数字回流电流。通过在高频数字走线正下方建立低互感路径,回流电流会沿信号路径流动,从而更大限度地减少串扰。在精密应用中,管理接地平面对于限制共阻抗耦合至关重要,因为直流信号往往会在平面上扩散,而不是局限于特定走线下方。
还需要在 REFGND 和 AGND 之间进行有效隔离,以防止共模电流在接地端之间流动。虽然这些接地端必须与电流保持隔离,但应保持各接地端相同的直流电位。要实现这一目标,最可靠的方法是在基准器件附近采用单点连接,如图 8-7 所示。