ZHDS440 September 2026 DAC90802
PRODUCTION DATA
TA = -40°C 至 +125°C、VCC = +8.5V 至 +23.5V、VEE = -8.5V 至 -23.5V、AVDD = 5.0V、DVDD = 1.5V、LVDD = 1.5V、VIO = 1.5V、VOSADJ_ENx = 0、OFS_ENx = 0、ROFS_F = ROFS_S = VOSADJ = AGND(VREFP 和 VREFN 请参阅注释);所有典型值均在 TA = 25°C、输出空载条件下测得(除非另有说明)

| 双极模式,REFP = +5V,REFN = -5V | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,上升阶跃为:100mV | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,上升阶跃为:100mV | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,上升阶跃为:100mV | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,上升阶跃为:10V | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,上升阶跃为:10V | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,上升阶跃为:10V | ||

| 增益 = 1,基准:±20V,上升阶跃为:40V | ||

| 增益 = 1,基准:±20V,上升阶跃为:40V | ||

| 增益 = 1,基准:±20V,上升阶跃为:40V | ||

| 增益 = 1,不包括 R1x 和 R2x 电阻器,双极 | ||

| 增益 = 1,双极模式 | ||

| REFPx = +5V,REFNx = -5V,双极模式 | ||

| REFPx = +5V,REFNx = -5V,双极模式 | ||

| REFPx = +5V,REFNx = -5V | ||

| 双极模式,REFP = +5V,REFN = -5V | ||
| SCLK = 1MHz,中间代码 |

| 增益 = 1,基准:±5V,下降阶跃为:100mV | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,下降阶跃为:100mV | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,下降阶跃为:100mV | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,下降阶跃为:10V | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,下降阶跃为:10V | ||

| 增益 = 1,基准:±5V,下降阶跃为:10V | ||

| 增益 = 1,基准:±20V,下降阶跃为:40V | ||

| 增益 = 1,基准:±20V,下降阶跃为:40V | ||

| 增益 = 1,基准:±20V,下降阶跃为:40V | ||

| 增益 = 4,不包括 R1x 和 R2x 电阻器,双极 | ||

| 增益 = 4,双极模式 | ||

| REFPx = +5V,REFNx = -5V,双极模式 | ||

| REFPx = +5V,REFNx = -5V,双极模式 | ||