ZHCSSF9 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
利用输出使能功能,用户可以启用或禁用全部或特定的输出缓冲器。全局输出使能信号中排除了 OUT0 上的旁路复制。当输出被禁用时,该信号驱动可配置的静音状态。当串行接口停用时,可以同时使用所有单独的输出使能信号。各个输出使能信号控制相应的输出通道整数分频器来选通时钟,因此每个整数分频器必须处于活动状态。
各个输出使能信号以确定的方式启用和禁用相应的输出。因此,信号的高低电平是通过对各自输出时钟的四个周期进行计数来判断的。
| 寄存器位地址 | 寄存器位字段名称 | 说明 |
|---|---|---|
| R0[14] | PDN_INPUT_SEL | 将 PDN 引脚配置为 PDN 或 SYNCN |
| R0[5] | SYNC | 通过串行接口生成同步信号 |
| R57[9]、R63[9]、R68[9]、R73[9] | CH1_GLITCHLESS_EN、CH2_GLITCHLESS_EN、CH3_GLITCHLESS_EN、CH4_GLITCHLESS_EN | 启用 OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 的无毛刺切换 |
| R57[3]、R63[3]、R68[3]、R73[3] | CH1_SYNC_EN、CH2_SYNC_EN、CH3_SYNC_EN、CH4_SYNC_EN | 启用 OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 同步 |
| R57[1]、R63[1]、R68[1]、R73[1] | CH1_MUTESEL、CH2_MUTESEL、CH3_MUTESEL、CH4_MUTESEL | 设置 OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 静音时的输出电平 |
| R57[0]、R63[0]、R68[0]、R73[0] | CH1_MUTE、CH2_MUTE、CH3_MUTE、CH4_MUTE | 将 OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 上的输出静音 |