ZHCSSF9 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fPFD | 相位检测器频率 | 整数和分数 PLL 模式 | 1 | 100 | MHz | |
| fVCO | 压控振荡器频率 | 2335 | 2625 | MHz | ||
| fBW | 可配置闭环 PLL 带宽 | REF = 25MHz | 100 | 1600 | kHz | |
| KVCO | 压控振荡器增益 | fVCO = 2.4 GHz | 140 | MHz/V | ||
| KVCO | 压控振荡器增益 | fVCO = 2.5 GHz | 175 | MHz/V | ||
| |ΔTCL| | 连续锁定的容许温漂(1) | dT/dt ≤ 20K/分钟 | 145 | oC | ||
| fMAX-ERROR | 分数 N PLL 的最大频率误差 | 0.1 | ppm | |||