ZHCSQR6C december 2020 – july 2023 CC2662R-Q1
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ 2.4GHz CC2662R-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向无线汽车应用。该器件针对应用中的低功耗无线通信进行了优化,例如电池管理系统 (BMS) 和电缆更换。该器件的突出特性包括:
CC2662R-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用的易用型开发环境和丰富的工具集。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CC2662R1FTWRGZRQ1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |