ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0006 | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | CELL8 | CELL7 | CELL6 | CELL5 | CELL4 | CELL3 | CELL2 | CELL1 |
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELL1 至 CELL8 = | 在 ACTIVE_CELL 寄存器指定的活动电芯中,该寄存器指示哪个活动通道被排除在 OV、UV 和 VCB_DONE 监控之外。该寄存器信息还用于电芯电压测量诊断比较。 0 = 不对上述功能进行特殊处理。 1 = 对上述功能进行特殊处理。有关详细信息,请参阅节 7.3.7。 | |||||||