ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
主机会发起主机和器件之间的每个事务。在没有首先从主机接收到命令帧的情况下,器件绝不会传输数据。命令帧是主机向器件发送的通信帧;响应帧是从器件到主机(对读取命令)的响应。命令帧发送后,主机必须等待所有预期响应返回(或在发生错误时超时),然后才能启动新的命令帧。表 7-9 列出了器件支持的命令:
| 命令 | 说明 |
|---|---|
| 单器件读 | 从单个器件(基底或堆栈)读取寄存器 |
| 单器件写 | 将寄存器写入单个器件(基底或堆栈) |
| 栈读 | 仅从堆栈器件读取寄存器。器件必须配置为堆栈器件 (COMM_CTRL[STACK_DEV] = 1) 才能响应堆栈读取命令。 |
| 栈写 | 仅针对堆栈器件写入寄存器。器件必须配置为堆栈器件 (COMM_CTRL[STACK_DEV] = 1) 才能响应堆栈写入命令。 |
| 广播读 | 针对菊花链中的所有器件(包括基底器件)读取寄存器。 |
| 广播写 | 针对菊花链中的所有器件(包括基底器件)写入寄存器。 |
| 广播写入反向 | 以 CONTROL1[DIR_SEL] 位设置的相反方向发送广播写入。该命令用于切换与 RING 接口的通信方向。 |