ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0328 | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | MB_THR[5:0] | ||||||
| 复位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RSVD = | 保留 | |||||||
| MB_THR[5:0] = | 如果 MB_TIMER_CTRL 不为 0x00 且 BAT 电压小于该阈值,则通过 GPIO3 进行的模块均衡停止。只要主机 MCU 设置 [AUX_GO] = 1,就会对选择进行采样。 注意:为了使用该选项,MCU 在发送 [BAL_GO] = 1 之前先启用 AUX ADC。如果 MCU 重新发送 [AUX_GO] = 1,则新的阈值设置将生效。无需重新发送 [BAL_GO] = 1,因为均衡已在运行。 范围为 18V 至 65V,阶跃为 1V。未使用的代码默认为 65V。 | |||||||