ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
器件中有两个 SAR ADC,即一个 16 位主 ADC 和一个 14 位 AUX ADC;两者都使用精密基准 (REFH) 进行高精度测量。每个 ADC 都有自己的独立控制功能,可以单独启用或禁用。主 ADC 通过连接到 GPIO 的热敏电阻对电芯电压 (VCELL) 和温度进行主要测量。它还提供 TSREF 和内核温度测量。AUX ADC 主要用于诊断过程,例如对 OVUV 和 OTUT 比较器的内部基准电压或 DAC 输出进行测量。它用于通过 GPIO 对电芯电压输入和热敏电阻温度输入进行冗余测量。
器件中集成了第三个 ADC(即 24 位 Σ-Δ 电流检测 ADC (CS ADC)),专门用于电流测量。它旨在与低侧电流检测电阻器配合使用。电流检测 ADC 测量电流检测电阻器上的压降,满量程范围为 VCS_RANGE。
以下各节概述了主 ADC、AUX 和 CS ADC 测量路径。有关建议的外部元件连接,请参阅节 8。有关该块的诊断控制功能和状态,请参阅节 7.3.6.4。