ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0786 | |||||||
| 只读 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | PERR | BERR_TAG | SYNC2 | SYNC1 | 位 | ||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 保留 | |||||||
| PERR = | 检测到传入通信帧异常,并且将对传出通信帧设置 BERR。该寄存器中设置的任何错误位也会设置 [PERR] 位。然而,该寄存器中未分类的异常也可能触发 [PERR] 位(例如,检测到数据丢失或数据顺序错误)。 0 = 未检测到通信错误,转发的通信帧未插入 [BERR] 1 = 检测到接收的通信帧异常。BERR 对转发的通信生效。 | |||||||
| BERR_TAG = | 当接收到的通信带有 BERR 标记时设置。 0 = 接收到的通信帧无 BERR 1 = 接收到的通信帧有 BERR | |||||||
| SYNC2 = | 检测到前导码半位和 [SYNC1:0] 位。器件正在使用从这些位中提取的时序信息,但无法检测到有效数据。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||
| SYNC1 = | 无法检测到前导码半位或任何 [SYNC1:0] 位。这可能是因为位丢失或信号严重失真而无法检测到。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||
| BIT = | 器件检测到一个数据位。然而,检测样本不足以确保强 1 或 0。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||