ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
该器件由 BAT 引脚和 LDOIN 引脚供电,LDOIN 引脚由外部 NPN 构成的预稳压电路进行稳压。该器件可由 BAT 引脚上低至 9V 的电池模块供电(无 OTP 编程)。然而,系统设计人员必须相应地调整 RNPN 电阻器,以确保在 RNPN 和外部 NPN 上的 IR 压降之后 LDOIN 引脚上有足够的余量来提供 6V 电压。例如,如果 BAT 电压为 9V,则 RNPN 减小至 10Ω,以在 LDOIN 引脚上提供足够的电压。
图 9-1 器件供电路径