ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
当汇流条连接到 VC 通道时,该器件支持在连接中测量汇流条。总共可以通过 VC 通道将两个汇流条连接到单个器件。表 7-32 展示了后续各节中介绍的详细信息。
| 支持功能/限制 | 汇流条单独连接在 VC 引脚上 |
|---|---|
| 每个器件可以连接的汇流条数量 | 2 |
| 连接通道 | 可以连接到除底部通道之外的任何通道 |
| 汇流条测量 | 是,结果输出到 VCELLx_HI/LO 寄存器,其中 x 是汇流条连接到的 VC 通道 |
| 集成滤波器用于汇流条测量 | 是,前端滤波器与常规电芯通道和后 ADC 数字 LPF 相同。使用相同的电芯电压 LPF 设置进行汇流条测量。 |
| 主机需要调整电芯测量 | 否,电芯和汇流条连接到各自的 VC 通道,并且单独报告测量结果 |
| 电芯均衡限制 | 无 CB 限制,但需要将汇流条连接的通道上的上部 CB 引脚悬空 |