ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x030D | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | CS_DR[1:0] | LPF_SR_EN | LPF_VCELL _EN | CS_MAIN_GO | CS_MAIN_MODE[1:0] | ||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 保留 | |||||||
| CS_DR[1:0] = | 配置所需的 CS ADC 单次测量时间。 00 = 768µs 01 = 1.536ms 10 = 3.072ms 11 = 12.288ms |
|||||||
| LPF_SR_EN = | 启用数字低通滤波器后 ADC 转换。LPF 仅适用于 SRP/N 测量。截止频率由 ADC_CONFIG1[LPF_SR[2:0] 进行配置。 | |||||||
| LPF_VCELL_EN = | 启用数字低通滤波器后 ADC 转换。LPF 仅适用于 VCELL 测量。截止频率由 ADC_CONFIG1[LPF_VCELL[2:0] 进行配置。 | |||||||
| CS_MAIN_GO = | 启动主 ADC 转换。向该位写入 1 时,会对所有主 ADC 输入进行采样。主 ADC 启动后,在再次向该位写入 1 之前,对主 ADC 控制设置进行的任何更改都不会生效。该位在读取时清零。 0 = 就绪。写入 0 无效 1 = 启动主 ADC 该控制也适用于 CS ADC。在睡眠模式下,需要禁用 CS ADC,否则会消耗额外的电流 ICS_ADC |
|||||||
| CS_MAIN_MODE[1:0] = | 设置主 ADC 运行模式。在连续运行中,如果用户要停止 ADC,用户必须读取所有 ADC 转换结果,然后将其停止。在下次重新启用 ADC 之前,ADC 结果无效。 00 = 主 ADC 未运行 01 = 单次运行。运行主 ADC 轮询 8 次,然后停止 10 = 连续运行。连续运行主 ADC 轮询,直到主机发送停止命令 11 = 保留 该控制也适用于 CS ADC。 |
|||||||