ZHCSNA1A april 2020 – february 2021 BQ25968
PRODUCTION DATA
两相架构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ25790 等主充电器配合使用时,该系统能够通过预充电(通过 CC、CV 和终端进行)以最低的功耗实现最快的充电速度。
两相架构可降低输入电容器要求并减少输出电压纹波。当与 BQ2589x 等标准充电器配合使用时,该系统能够通过预充电(通过 CC、CV 和终端进行)以最低的功耗实现最快的充电速度。
该器件集成了确保安全充电的所有必要保护特性,包括输入过压和过流保护、输出过压和过流保护、电池和电缆温度检测以及裸片温度监测。
该器件包含一个 12 位有效模数转换器 (ADC),以通过智能壁式适配器或移动电源提供总线电压、总线电流、输出电压、电池电压、电池电流、总线温度、电池温度、裸片温度和管理电池充电所需的其他计算测量值。