ZHCSZ16 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
所有事务均以 START (S) 开始,并以 STOP (P) 终止。当 SCL 为高电平时,SDA 线上从低电平到高电平的转换将定义 START 条件。当 SCL 为高电平时,SDA 线上从低电平到高电平的转换将定义 STOP 条件。
START 和 STOP 条件始终由控制器产生。总线在 START 条件之后被视为繁忙状态,在 STOP 条件之后被视为空闲状态。当满足超时条件(例如启动条件有效超过 2 秒并且没有触发停止条件)时,充电器 I 2 C 通信将自动复位,通信线路空闲,可进行另一次传输。
图 6-13 I2C 总线上的 START 和 STOP 条件