ZHCSZ16 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
BQ25692-Q1 是一款完全集成式开关模式降压/升压充电器,适用于 1 至 7 节锂离子电池、锂聚合物电池。2.5V 至 36V 的宽输入电压范围支持由电池、标准 USB-PD 适配器及高压专用直流适配器供电的应用。该器件集成了 4 个开关 MOSFET(Q1、Q2、Q3、Q4),以及降压/升压转换器的所有环路补偿,设计简单,能实现小尺寸解决方案。BQ25692-Q1 符合 USB 电力传输 (USB-PD) 功率规范,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还可以在反向模式下运行,可提供从电池到输入端口的电源,具有 USB-PD 功率分布兼容性。
此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。启动时,器件会读取 CELL、VCHG 和 ICHG 引脚上的电阻值,确定充电曲线的正确设置,并相应更新寄存器设置。随后,器件会根据检测到的电池电压,分四个阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒流 (CC) 充电和恒压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。TS 引脚 COOL、NORMAL 和 WARM 温度区域支持充电终止。当整个电池电压下降到低于可编程充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。在没有主机控制时,充电器即可基于输入电压与电池电压,在降压、升压和降压/升压模式间无缝切换。
在无输入源的情况下,BQ25692-Q1 支持反向模式运行,使电池放电以在 VIN 上生成可调节 3.2V 至 36V 电压,步长为 20mV。该可调输出电压符合 USB PD 3.0 规范中定义的 PPS 特性。BQ25692-Q1 还使用相同的机制支持备用特性,在这种机制下,在移除适配器后,可为连接到 VIN 的系统负载提供可调反向模式电压。配置完成后,集成的备用比较器会自动触发转换器以使电池放电,抑制 VIN 节点并在无需主机干预的情况下转换到备用模式。
该充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻 (NTC) 监视、涓流充电、预充电和快速充电计时器以及电池和充电器电源输入引脚上的过压和过流保护。当裸片温度超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。器件的 STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。当发生故障或状态改变时,INT 引脚会立即通知主机。
该器件采用 WQFN 4mm × 3.5mm 26 引脚封装。