ZHCSZ16 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
典型应用包括与 I2C 主机和软件配对的器件,,用于为多节锂离子电池和锂聚合物电池充电。允许为镍氢电池等其他电池化学成分充电,但需要主机软件来更改基于锂电池的默认调节和终止设置。充电器集成了降压/升压转换器的开关 MOSFET(Q1 至 Q4)。该器件通过外部检测电阻实现输入电流检测,并为电流检测电路充电。
在正向(充电或灌电流)或反向(OTG 或拉电流)模式下,如果输入电压 (VIN) 高于输出电压 (VOUT),则转换器在降压模式下运行;如果输入电压接近输出电压,则在降压/升压模式下运行;如果输入电压低于输出电压,则在升压模式下运行。在连续导通模式 (CCM) 的大输出电流 (IOUT) 下,转换器的平均(直流)电感器电流等于降压模式下的转换器输出电流或升压模式下的输入电流。使用数据表效率曲线中的效率估算值,应用方程式 5 中所示的功率平衡来计算升压模式所需的输入电流 (IIN),并确认适配器电压和 IINDPM 设置是否足够高,以满足所需的充电电流和系统负载。
设计示例公式使用以下通用转换器变量。
| 公式变量 | 正向运行 | 反向运行 |
|---|---|---|
| VIN | 最小或最大 V(适配器或 USB)电压 | V (SRN) 下的最小或最大电池电压 |
| IIN | 以上公式中的输入电流估算值 ≤ 适配器、USB 或 IINDPM 允许的最小电流 | 以上公式中的输入电流估算值 < 电池组保护器最大放电电流最小值或 IBAT_REV 限制 |
| VOUT | 每个 VREG 的电池稳压电压 | 每个 VIN_REV 的输入调节电压 |
| IOUT | 最大电池充电电流 ICHG + 最大系统负载电流 ISYS | 最大反向电流 < IIN_REV |